当前位置:首页 > 驱动器

型号:eDriver3Ring

产品简介

零差云控-eDriver3Ring



eDriver3Ring嵌入式伺服驱动器,拥有极小的安装体积

外径54mm,内径18,最大厚度仅为18.5mm,重量仅40g。

输出功率高达3KW,小体积蕴藏大能量。

卓越的伺服性能,即使最严苛的非线性负载,仍能高速启停。

适用于工业机器人、自动化设备、医疗等精密应用领域。

伺服驱动器特点

零差云控-eCoder35H零差云控-ssi

•超小安装体积:外径54mm,内径18,最大厚度仅为18.5mm,重量仅40g。

•输入电压60VDC,输出功率3KW,峰值电流80A。

•高可靠性:7×24小时工作设计。

•超高转换效率:99%,发热量减少2/3。

•支持丰富的控制指令,CANopen、EtherCAT、RS485等。

•内置机械刹车、电子软刹车、制动电阻、STO。

•支持拖动示教。

•支持多摩川、BiSS、SSI、增量式等多种编码器。
 o双编码器全闭环控制;
 o最多可同时接入3个编码器。

•支持丰富的电机种类。
 o伺服、直线、DDR、空心杯、音圈电机等。


•轻松嵌入至机器人机器人关节中,极大节省应用空间。
•应用于军工、工业机器人、通用自动化设备等领域。

驱动器型号表示方式


驱动器型号表示方式eDriver

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:134 8079 6208

 邮箱:sales@zeroerr.cn

售后服务:

 电话:178 2067 6603

 邮箱:quality@zeroerr.cn

高性能微体积伺服驱动器

版权所有 © 深圳市零差云控科技有限公司 粤ICP备18102903号

回顶部