# eRob70 I 型机器人关节模组

来源： https://www.zeroerr.cn/eRob/eRob70.html

参考页面：零差云控 eRob70I 关节模组产品页。citeturn0search0

------------------------------------------------------------------------

## 产品简介

eRob70 是零差云控 eRob 系列机器人关节模组产品。

该模组将机器人关节所需的多个核心组件集成于一体，包括：

-   电机端绝对值编码器
-   输出端多圈绝对值编码器
-   无框力矩电机
-   精密谐波减速机
-   直流驱动器
-   温度传感器
-   摩擦式制动保持器
-   扭矩传感器

用于快速构建机器人关节系统。citeturn0search0

------------------------------------------------------------------------

# 快速组建机器人

传统机器人关节开发需要进行大量机械、电气零部件选型、设计、采购和装配。

eRob70 通过高度集成设计，减少机器人系统开发中的重复工作。

------------------------------------------------------------------------

# 八大核心部件

1.  电机端绝对值编码器
2.  输出端多圈绝对值编码器
3.  无框力矩电机
4.  精密谐波减速机
5.  直流驱动器
6.  温度传感器
7.  摩擦式制动保持器
8.  扭矩传感器

------------------------------------------------------------------------

# 通信与控制

支持：

-   EtherCAT
-   CANopen
-   Modbus

开放：

-   位置环数据
-   速度环数据
-   电流环数据
-   PID 实时调节

接口：

-   ±10V 模拟量接口
-   脉冲方向接口
-   I/O接口
-   RS485接口
-   外部编码器接口
-   STO接口

以上接口集成于 DxL=70×67mm 空间内。citeturn0search0

------------------------------------------------------------------------

# 双绝对值编码器全闭环控制

输出端采用 20Bit 绝对值编码器。

参数：

  项目           参数
  -------------- ---------
  重复定位精度   ±7角秒
  绝对定位精度   ±15角秒

特点：

-   记忆单圈及多圈断电位置
-   全闭环控制
-   无磨损精度保持

------------------------------------------------------------------------

# 高可靠摩擦制动器

采用摩擦式制动保持器：

-   停机无晃动
-   开机无抖动
-   满负载零速启动
-   运行无磨粉
-   转动无噪音
-   支持全速重载急停

------------------------------------------------------------------------

# 产品参数

  参数       数值
  ---------- --------
  外径       70mm
  长度       71mm
  重量       0.82kg
  启停扭矩   36Nm
  最大转速   60RPM

citeturn0search0

------------------------------------------------------------------------

# 关节型号表示方式

示例：

    eRob70H50I-FS-18EN

含义：

  字段   含义
  ------ ------------------
  eRob   零差云控关节系列
  70     关节外径 Φ70mm
  H      长筒型
  50     减速比50
  I      直筒型
  F      无制动器
  S      输出端单圈编码器
  18     通孔直径18mm
  E      EtherCAT通信
  N      无扭矩传感器

------------------------------------------------------------------------

# 产品型号参数解析

示例：

    eRob70F100I-BM-18EN

## eRob

产品系列前缀。

## 70

I 型关节最大外径尺寸。

## F

表示减速机类型：

-   F：扁平型减速机
-   H：高功率长筒型设计

## 100

减速比。

## I

直筒型关节。

## B / F

制动器：

-   B：带制动器
-   F：不带制动器

## M / S

输出端编码器：

  标识   说明
  ------ ------------------------
  M      多圈绝对值编码器
  S      单圈绝对值编码器
  HM     高精度多圈绝对值编码器
  HS     高精度单圈绝对值编码器

HM/HS：

-   内置高精度编码器
-   支持扭矩传感器功能
-   重复/绝对精度 ±7/±15角秒

普通版本：

-   重复/绝对精度 ±10/±25角秒

## 18

表示中心通孔直径。

## E/C

通信类型：

  标识   通信
  ------ ----------
  E      EtherCAT
  C      CANopen

------------------------------------------------------------------------

# 通信协议

  协议           EtherCAT(E)   CANopen(C)
  -------------- ------------- ------------
  EtherCAT       ✔             ✖
  CANopen        ✖             ✔
  自定义CAN      ✔             ✔
  RS485 Modbus   ✔             ✔

------------------------------------------------------------------------

# 扭矩传感器

  标识   含义
  ------ ------------------------------
  N      无扭矩传感器
  T      双编码器差值测量法扭矩传感器

------------------------------------------------------------------------

# 定制尾缀

## C

使用低温油脂。

------------------------------------------------------------------------

# 指定减速机品牌

支持：

-   绿的谐波减速机
-   杉川（原大族）减速机
-   来福减速机

------------------------------------------------------------------------

# 应用领域

-   协作机器人
-   医疗机器人
-   自动化设备

------------------------------------------------------------------------

# 页面图片

网页中的结构图、参数示意图等图片建议保留为：

``` md
![图片说明](图片URL)
```

后续可继续进行 HTML 图片资源提取和 OCR 转换。
