应用与集成
超紧凑、即插即用集成。
eRob90I 面向受限空间设计,以一体化执行器方案提供精准、强劲且可靠的旋转运动。它可灵活应用于手术机器人、人形机器人、生物工艺设备、仿生机器人、协作机器人、物流与仓储机器人、自主零售机器人和艺术装置。
通用参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 标称供电电压 | 48 VDC |
| 传动 | 零背隙传动 |
| 重复定位精度 / 绝对定位精度 | ±7 / ±15 角秒 |
| 输出端编码器分辨率 | 19 bit |
| 电机额定转速 | 3000 RPM |
| 输出轴承 | 高刚性交叉滚子轴承 |
| 重量 | 1.506kg |
扭矩参数
| 参数 | eRob90I-50 | eRob90I-80 | eRob90I-100 | eRob90I-120 |
|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 额定扭矩 L10 | 33Nm | 44Nm | 52Nm | 52Nm |
| 平均扭矩上限 | 44Nm | 61Nm | 64Nm | 64Nm |
| 重复峰值扭矩上限 | 73Nm | 96Nm | 107Nm | 113Nm |
| 瞬时峰值扭矩上限 | 127Nm | 165Nm | 191Nm | 191Nm |
交付前根据已确认的型号、图纸版本、报价和订单文件完成预配置。
客户价值
为何选择 eRob。
产品级质量与可靠性
精密传动
面向严苛应用环境
更便捷的控制器集成
紧凑外壳中的高扭矩密度
断电稳定保持
匹配系统中的一致执行器性能
更快选型与交付
客户价值
从选型到系统启动。
eRob90I 将旋转运动、绝对定位、现场总线通信和已确认订单数据整合到一款工业执行器中,帮助客户团队从型号选择到控制器连接,减少未决技术假设。
调试准备度
已确认配置会在交付前根据型号、图纸版本、报价和订单文件准备完成。
控制系统连接
EtherCAT、CANopen、Modbus、I/O、RS485、模拟量输入、外部编码器和 STO 接口支持连接客户的控制器架构。
受限设计中的性能
双绝对值编码器和电机侧摩擦制动器在空间受限的位置支持精准、强劲且可靠的旋转运动。
更快选型与交付
完整型号将减速比、接口选择、输出检测和配置后缀与参考图纸及报价文件连接起来,使采购对齐更加清晰。
内部组成
八大核心部件
绝对值编码器 无框力矩电机 精密谐波减速机 伺服驱动器
温度传感器 摩擦式
制动保持器 扭矩传感器
优势
双绝对值编码器全闭环控制
输出端编码器分辨率为 19 bit。
重复/绝对定位精度为 ±7/±15 角秒。
高可靠摩擦制动器
采用摩擦式制动保持器,停机无晃动,开机无抖动。可实现满负载零速启动。运行无磨粉,转动无噪音,耐受100%全速重载急停。
选型与订购
从选型到交付
型号中的每一段都对应一个可追溯的产品配置字段;通过在线选型确认配置,并以产品图纸、报价及订单文件完成交付。
选择配置
选择减速机类型、减速比、外壳型式、保持制动器、控制部分与通信等字段。
确认型号
核对完整产品型号、减速机配置与速比。
获取文件
结合产品图纸、报价及订单文件确认可选范围。
完成交付
依据最终确认的型号与订单信息完成配置和交付。
eRob · 70规格 · 通孔代码18
SHD系列减速机 · 100:1 · 直筒型 · 无保持制动器 · 单圈绝对值编码器 · EtherCAT · 无扭矩传感器
选型说明完整型号与可选配置请以产品图纸、报价及订单文件为准。
系列参数
关节参数示意图
左右滑动查看完整图表。
| 型号 | 不含制动器质量 | 额定扭矩 | 平均负载转矩容许最大值 | 启停峰值扭矩 | 瞬间容许最大扭矩 |
|---|---|---|---|---|---|
| eRob70F | 0.63 | 3.7–5.4 | 4.8–7.7 | 12–19 | 23–35 |
| eRob70I | 0.82 | 7–10 | 9–14 | 23–36 | 46–70 |
| eRob80F | 0.89 | 10.5–16 | 17–26 | 22–35 | 46–67 |
| eRob80I | 1.03 | 21–31 | 34–51 | 44–70 | 91–143 |
| eRob90I | 1.506 | 33–52 | 44–64 | 73–113 | 127–191 |
| eRob110I | 2.57 | 51–87 | 72–140 | 127–217 | 242–395 |
| eRob142I | 6.49 | 99–178 | 140–281 | 281–484 | 497–892 |
| eRob170I | 9.29 | 137–294 | 196–451 | 402–647 | 686–1180 |
获取报价



